Componente reţea comutare 24 V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
Componente reţea comutare 24 V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
- Protecție a cablajului prin intermediul unor siguranțe electronice configurabile
- Instalare fără panou de comandă
- Diagnosticare suplimentară prin măsurarea curentului, a tensiunii și a calității rețelei, precum și prin contorizarea orelor de funcționare
- Generarea eficientă din punct de vedere energetic a tensiunii foarte joase fără pierderi de energie
- Tensiunea de ieșire, curenții de sarcină, stările circuitului de ieșire și cauza declanșării sunt comunicate prin IO-Link
- Pornirea și oprirea circuitelor de ieșire, precum și resetarea întrerupătoarelor este posibilă prin IO-Link
Date electrice
Tensiunea nominala AC [V] | 230 |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 300 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Tensiune de intrare DC [V] | 110...300 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...240 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24...28 |
Clasa de protectie | I |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1,3 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 12,5 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire maxima [A] | 10,7 |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 300 |
Putere de iesire (varf) [W] | 600 |
Factor de putere(tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) | 0,97 |
Numar de circuite de iesire | 4 |
Eficienta (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [%] | 94,3 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 95,7 |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 44 |
Curent de intrare (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,2 |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,68 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Mod SIO | da |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,2 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...55 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (umiditatea relativa) | |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 5000 | |
Protectie | IP 65; IP 67 | |
Grad de contaminare | 3 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 1524,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materiale | Capsula: Aliaj aluminiu; Capac carcasa: PC; Şuruburi: oţel brunat |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - IO-Link
Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: alama |
Conectare electrică - Tensiune de iesire
Conector: 2 x M12; codificare: A; Blocare: alama |
Conectare electrică - tensiune de alimentare
Conector: 1 x 7/8"; Blocare: alama |
diagrame si grafice
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|