• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Siguranța prin IO-Link

  • Module de siguranță pentru IO-Link
  • 8 intrări sigure OSSD
  • 4 ieșiri de putere cu alimentare separată 24 V
  • Telegramă PROFIsafe de tip tunel prin intermediul IO-Link
  • Sigur la SIL 3 și PLe

IO-Link pentru aplicații care necesită siguranța
Mulțumită protocolului de transmisie “PROFIsafe”, senzorii standard de siguranță și actuatorii se pot opera prin IO-Link. Tot ce aveți nevoie sunt modulele IO-Link PROFIsafe. Este prevăzut cu 8 intrări digitale sigure (OSSD) și 4 ieșiri sigure. Inovaţia: Pe partea de hardware modulul este conectat la un IO-Link master normal prin intermediul IO-Link. Telegrama specială transmisă PROFIsafe asigură o conexiune de tip “tunel” cu controlerul de siguranță prin intermediul comunicării normale cu IO-Link. Aceasta îndeplinește nivelele de siguranță SIL 3 conf. IEC 61508 / EN 61508 și PLe conf. EN ISO 13849-1.

Ieșiri de putere sigure
O alimentare separată 24 V prin intermediul prizelor codate L de tip M12 asigură conectarea actuatorilor de putere. Ieșirile pot fi configurate ca PNP sau NPN.

Pe partea de hardware, modulul IO-Link PROFIsafe este conectat la un port A sau B al unui IO-Link master AL1400 sau AL1402 . Modulul sigur este alimentat prin intermediul unui cablu separat codat L de tip M12. Transmisia protocolului “PROFIsafe” asigură siguranța de tip tunel a comunicării împreună cu controlerul sigur.

Înlocuirea facilă a unității prin intermediul mufei atribuite
Mufa atribuită PROFIsafe a E7700S permite înlocuirea simplă și rapidă a AL200S fără un computer și fără software suplimentar. Acest stick de memorie este introdus pur și simplu în noul AL200S și adresa stocată a PROFIsafe este transferată automat către noul modul IO-Link cu PROFIsafe.

Accesorii

priză M12, cablu de conectare 2.5 mm2, codat L (alimentare)