- Produse
- Tehnologia de conectare
- Confecţionabil
- Fișe de conectare pentru alimentarea cu energie pentru module de câmp
- E12673
Mufa tata demontabila
E12673
SSTGX050ZDSFKPG
Mufa tata demontabila
E12673
SSTGX050ZDSFKPG
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Execuţie | codificat L |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 63 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 16 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 43,05 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 25 / L = 76 |
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
terminale cu surub: 1,5...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...13 mm |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit |
---|