• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Sistem de cameră robust O2M pentru maşini de lucru

  • Capsulat, carcasă complet încastrată cu IP 67 / IP 69K
  • Rezistenţă mare la şocuri şi vibraţii
  • Lentile rezistente la temperatură
  • Reglarea automată a luminozităţii
  • Aprobare de tipul E4

Camere universale pentru sarcină mare
Zona de lucru şi monitorizarea zonei posterioare devin tot mai importante pentru maşinile de lucru. Sistemul de camere O2M cu ieşire analogică video (PAL) este conceput pentru condiţii deosebit de dificile şi excelează datorită carcasei sale rezistente la presiune şi a sensibilităţii de lumină de < 0,05 lux.

Noul sistem de camere O2M poate, de exemplu, să fie conectat direct la modulele de comunicare grafică PDM360 cu afişaj color şi interfaţă analogică. Aceasta face posibilă utilizarea modulului de comunicare nu numai pentru afişarea informaţiilor privind maşina, dar şi imagini a până la două camere. În consecinţă nu este necesar niciun monitor separat.

Suplimentar, pot fi conectate monitoarele E2M231 sau E2M232 gata de utilizare.