- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri prelungitoare pentru camere mobile
- E2M200
Cabluri adaptoare pentru camere cu iesire video
E2M200
ADAPTER CABLE M12-M16
Cabluri adaptoare pentru camere cu iesire video
E2M200
ADAPTER CABLE M12-M16
- Conectare fiabilă a camerelor mobile la ieșirea video
- Contacte placate cu aur, pentru transmiterea fiabilă a semnalului
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- O bună compatibilitate electromagnetică datorită cablului ecranat
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Execuţie | camera cu iesire video O2M20x |
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -45...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 72,4 |
---|---|
Filet de montaj | M16 |
Materiale | Capsula: PVC; Etanşare: EPDM |
Material piuliţă | PVC |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 0,6 m, PVC, negru, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|