- Produse
- Sisteme pentru utilaje mobile
- Camere pentru aplicatii mobile
- Monitoare pentru camere analoge
- E2M232
monitor cu două intrări video analogice
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
monitor cu două intrări video analogice
E2M232
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT
Aplicatie
Aplicatie | monitorizati pana la 2 camere O2M2xx / O3M2xx |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da |
Alimentare pentru camera [mA] | 2000; (± 10%) |
Intrări
Intrare video | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Iesiri
Iesire analogica in curent [mA] | ...2000; (± 10%) |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...125 |
Umiditate la depozitare [%] | < 75; (umiditatea relativa) |
Durată de viață la raft [MON] | 24 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 1342,1 |
---|---|
Materiale | Capsula: ABS negru; fixare: Aluminiu negru |
Afisaj / elemente de operare
Tip display | Afișaj color |
---|---|
Dimensiunea afisajului | 7" |
Observaţii
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Cablu: 2 m |
---|---|
Racord | Conector: 2 x M16; codificare: A |