Camera analogica pentru masini mobile
O2M200
O2MXOOKG/A1/GM/78
Camera analogica pentru masini mobile
O2M200
O2MXOOKG/A1/GM/78
- Ieșire video analogică pentru monitorizarea zonei din spate în echipamentele mobile
- Carcasă încapsulată, rezistentă la intemperii
- Rezistență mare la șocuri și vibrații
- Încălzirea lentilelor cu temperatură controlată
- Aprobare EG de tip E4
Caracteristicile produsului
Rezoluţie imagine [px] | 640 x 480 |
---|---|
Unghi de deschidere [°] | 80 x 59 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 12...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 280; (cu încălzire lentilă) |
Protecţie la supratensiune | da |
Senzor de imagine | ¼'' 4:3 VGA senzor color de imagine CMOS |
Curent de vârf de comutare [mA] | 1000 |
Durata varfului de curent la pornire [ms] | 2 |
Iesiri
Iesire video | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Raza de detectie
Dimensiunea campului de vizualizare [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezoluţie imagine [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Unghi de deschidere [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Sensibilitate la lumina [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Interval dinamic [dB] | > 80 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 311 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Materiale | Capsula: PC/ABS; lentilă frontală: Poliamidă fibra de sticla armata |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 0,5 m, ecranat | |
Conector: 1 x M16; codificare: A; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |