Sistem HF RFID complet într-o carcasă compactă
RFID puternic pentru distanțe lungi cu serverul web integrat pentru configurație, diagnostice și monitorizare
- Server web integrat pentru configurare, diagnosticare și monitorizare
- Interfață fieldbus pentru PROFINET, Ethernet/IP sau TCP/IP
- LED-uri de diagnosticare și stare
- Rază de acțiune/putere de transmitere ajustabile
- RFID HF 13. Sistem 56 MHz până la ISO 15693
RFID puternic pentru procesul de producție
Unitățile compacte din seria DTE60x sunt ideale pentru distanțele de scriere / citire mari. Mulțumită noilor configurări optimizate este posibilă citirea și scrierea în timp scurt a unor volume de date mari. Aceasta realizează o economie de timp importantă în aplicațiile tipice, cum ar fi urmărirea produselor de producție sau stocarea datelor de producție sau a parametrilor de calitate. Noile unități DTE60x compacte simplifică instalarea, deoarece antena, unitatea de evaluare și interfața fieldbus sunt integrate într-o carcasă compactă și compatibilă pentru domeniul industrial.
Avantajele soluției ifm HF RFID:
Integrare cu ușurință
Accesul datelor la dispozitivul RFID este rapid și simplu, prin blocuri de funcție cât și direct prin imaginea de proces a regulatorului. Sunt furnizate blocuri de funcție pentru regulatoare standard, de ex. de la Siemens, Schneider, Allen Bradley sau Omron.
Server web integrat
Unitățile de citire/scriere cuprind un server web integrat. Utilizatorii se pot loga printr-o adresă HTTP pentru accesarea completă a dispozitivului.
Compatibil industrial
Designul robust cu clasa de protecție IP 67 permite utilizarea în medii industriale dificile.
Intrări digitale suplimentare
Unitatea are două intrări și ieșiri digitale suplimentare, de ex. pentru controlul unui turn luminos.
LED-uri de stare
Un display cu bargraph cu 5 LED-uri indică valoarea RSSI (puterea semnalului) pentru vizualizarea distanței etichetei.
Versiuni cu diferite interfețe
DTE604 cu TCP/IP
Unitatea compactă RFID este ideală pentru conectarea directă la PC-uri, PC-uri industriale sau PLC-uri, care nu dețin interfață fieldbus standardizată.
DTE601 cu PROFINET
Unitatea este, în special, concepută pentru clienții cu un regulator Siemens.
DTE602 cu EtherNet/IP
Această versiune este optimizată pentru regulatoarele Schneider Electric sau Rockwell Automation.
Toate unitățile dețin un comutator integrat pentru conectarea directă a unor dispozitive suplimentare.