- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru Ethernet
- E21138
Cablu pentru conexiune Ethernet
E21138
VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS
Cablu pentru conexiune Ethernet
E21138
VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS
- Pentru conectarea la interfața de configurare a parametrilor a senzorului
- Pentru o transmitere fiabilă a semnalului
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite; cablu ecranat |
---|---|
Execuţie | cablu Ethernet, D-codat |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 163,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 2 m, PVC, verde, ecranat; 4 x 0,34 mm² |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |