• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. RFID
  4. Etichete RFID
  5. E80343

Eticheta RFID

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

Eticheta RFID

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

  • Tag RFID 13.56 MHz - ISO15693
  • Codificarea fiabila a suporturilor de piese si a produselor
  • Tag-uri adecvate pentru montaj pe materiale metalice si nemetalice
  • ce
  • ukca
Aplicatie
Temperatura de operare (activa) [°C] -25...85
Varful de temperatura (pasiv) [°C] 85
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] 13,56
Dimensiune memorie [bit] 896
Tip memorie EEPROM
Tipul de cip ICODE SLIX
Numărul de blocuri 28
Dimensiunea bloc [Byte] 4
Numar unic de identificare (UID) [Byte] 8
RFID standard ISO 15693
Cicluri de citire Max. nelimitata
Cicluri de scriere Max. 100000
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 68
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Aprobare Radio ISO 15693
Date mecanice
Greutate [g] 117
Tip montare Instalarea pe materiale metalice si nemetalice; (insurubare ; Se lipeşte pe suprafaţă ; În cazul instalării pe metal, montați partea plană pe suprafață)
Dimensiuni [mm] 90 x 34 x 7
Materiale ABS
Observaţii
Unitate de ambalare 5 buc.
Alte date
Distanța de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 -
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 95
distanta de citire cand este montat pe metal(mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 80