Eticheta RFID
E80400
ID-TAG/51x51/06
Eticheta RFID
E80400
ID-TAG/51x51/06
- Tag RFID 13.56 MHz - ISO15693
- Codificarea fiabila a suporturilor de piese si a produselor
- Potrivit pentru utilizarea in gama de temperatura crescuta
Aplicatie
Aplicatie | Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcţionate |
---|---|
Temperatura de operare (activa) [°C] | -55...240 |
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 896 |
Tip memorie | EEPROM |
Tipul de cip | ICODE SLIX |
Numărul de blocuri | 28 |
Dimensiunea bloc [Byte] | 4 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -55...240 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||||
Protectie | IP 68 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
Aprobare Radio | ISO 15693 |
Date mecanice
Greutate [g] | 297,85 |
---|---|
Tip montare | Instalarea pe materiale metalice si nemetalice; (insurubare: distantier E80401; Se lipeşte pe suprafaţă) |
Dimensiuni [mm] | 51 x 6,5 x 51 |
Materiale | PPS |
Observaţii
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|
Alte date
Distanța de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 | 20 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 40 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 100 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 200 |
distanta de citire cand este montat pe metal(mm)
ANT411 / DTI411 | 16 |
ANT421 / DTI421 / DTI425 | 35 |
ANT430 / DTI430 / DTI434 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTI435 | 40 |
ANT513 / DTI513 | 60 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 90 |