Bariere de siguranta tip grid cu functie de muting
Conectare simplă şi configurare rapidă - versiune paralelă sau încrucişată a functiei de muting pentru detectarea diverselor mărimi ale obiectului
- Conexiune simplă a senzorilor de mutting direct la bariera optică de siguranță
- Braţe pentru functie de muting cu senzori premontaţi pentru configurare rapidă
- Versiune paralelă sau încrucişată a functiei de mutting pentru detectarea diverselor mărimi ale obiectului
- Lumină de stare integrată
- Configurație uşoară pentru utilizator prin cablajul hardware
Bariera de siguranta tip grid cu funcţie de muting
Noua generație de barieră optică de siguranta tip grid permite generarea modului de muting fără o cutie de conexiuni externă sau un releu de muting, acestea fiind necesare deoarece sunt deja integrate în receptor. Versiunile functiei de muting suportate sunt disponibile ca funcţie încrucişată sau paralelă. Ambele versiuni permit materialului transportat să fie introdus sau scos în siguranță prin câmpul de protecție. O lumină de stare, integrată în receptor, permite indicarea stării de funcționare. Braţele functiei muting pot fi instalate cu uşurinţă direct pe barierele de siguranta tip grid şi sunt disponibile în două versiuni: fie ca braţe de muting cu senzori multi-fascicul, similare cu barierele de siguranta dar in miniatura, sau ca set de fixare premontat cu senzori cu un singur fascicul. Nu mai sunt necesare instalări şi ajustări complexe. În concluzie, un pachet complet pentru siguranță crescută, configurat pentru aplicaţia dumneavoastră, cu instalare rapidă și facilă.