- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru bariere de siguranta
- EY5050
Baza pentru barierele de siguranta
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Baza pentru barierele de siguranta
EY5050
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Pentru instalarea fiabilă a rețelelor luminoase de siguranță și a perdelelor luminoase de siguranță
- Bază robustă
- Montare și fixare rapide și facile
Aplicatie
Execuţie | pentru bariere optice de siguranta, 2 fascicule |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 4445 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 90 |
Materiale | Aluminiu acoperire pudra epoxidica; Material plastic |
Lungime L [mm] | 1000 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|