- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru bariere de siguranta
- EY5011
set brațe de muting
EY5011
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS
set brațe de muting
EY5011
4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|
Aplicatie
Execuţie | muting secvențial cu patru senzori retro-reflexivi paraleli |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor optic retro-reflexiv |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 60 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 940 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Rază de acţiune [m] | < 2,5 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...55 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 3530 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu; polipropilenă | |
Material lentila |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 4 buc. |
---|
Conectare electrică - Emitațor 1
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: albastru |
---|
Conectare electrică - Emitațor 2
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: roşu |
---|