- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E12503
Cabluri de conectare cu mufa
E12503
ADOGH120ZDS0010H12
Cabluri de conectare cu mufa
E12503
ADOGH120ZDS0010H12
- Conexiune în 12 pini
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
- Gamă largă de temperaturi de operare
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 1,5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 626 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PUR | ||||||
Material turnat | PUR | ||||||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune | ||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
---|