- moneo: Platforma IIoT
- Produse
- Cutia cu instrumente moneo DataScience
- moneo SmartLimitWatcher
moneo SmartLimitWatcher
moneo SmartLimitWatcher (SLW) este un produs software bazat pe inteligență artificială din cadrul Cutiei cu instrumente moneo DataScience. Acesta este utilizat pentru a monitoriza în mod dinamic procesele complexe de mașini și de producție din cadrul companiilor.
Tehnologia care stă la baza acestuia permite detectarea automată și timpurie a anomaliilor în variabilele critice ale procesului, pe baza datelor senzorilor dependenți, a valorilor, a informațiilor și a altor parametri de proces. moneo SmartLimitWatcher monitorizează în permanență variabila țintă privind calitatea producției, eficiența sau starea instalației (de exemplu, temperatura, debitul, vibrațiile sau consumul de curent).
Cum funcționează moneo SmartLimitWatcher
Un algoritm antrenează un model matematic bazat pe date istorice care compară în mod continuu valorile măsurate cu valorile țintă prevăzute, oferind astfel o comparație continuă țintă/real. De asemenea, acesta calculează intervale de așteptare dinamice (linii de încredere) pentru variabila țintă pentru a detecta și semnaliza automat abaterile.
moneo SmartLimitWatcher este un instrument de monitorizare inteligentă cu inteligență artificială, ușor de manevrat și care poate fi operat fără cunoștințe de știință a datelor. Acesta face ca datele să fie accesibile în mod convenabil și automat, monitorizându-le în mod autonom pe baza „învățării automate”.
Ce poate face moneo SmartLimitWatcher
Software-ul AI este personalizabil și permite o ajustare a sensibilității ușor de utilizat pentru detectarea anomaliilor. Pragurile de avertizare și de alarmă pot fi personalizate pentru a vă permite să răspundeți rapid la abaterile din procesul de producție. Puteți alege între „inactiv”, „scăzut”, „mediu”, „ridicat” și „personalizat”.
Soluția software moneo SmartLimitWatcher poate fi utilizată atât pentru monitorizarea componentelor comparabile ale mașinii, cât și pentru monitorizarea detaliată a componentelor individuale folosind mai mulți parametri pentru monitorizarea stării.
moneo SmartLimitWatcher vă va convinge
Nu este nevoie de expertiză în știința datelor. Soluție pragmatică cu un asistent simplu în 5 pași pentru managerii de producție și întreținere.
Pregătirea automată a datelor, formarea modelului și controlul calității. Nu este necesară o preprocesare complexă a datelor.
Selecția automată a celui mai potrivit model AI, inclusiv verificarea acurateței monitorizării.
Monitorizare bazată pe timp și pe condiții. Monitorizare continuă de fond utilizând intervale de așteptare dinamice pentru variabila țintă.
Sensibilitate reglabilă pentru detectarea anomaliilor. Avertizări și alarme personalizabile.
5 pași pentru monitorizarea inteligentă a procesului:
Expert în 5 pași
moneo SmartLimitWatcher oferă un asistent de configurare care face ca software-ul să fie ușor de utilizat. În doar cinci pași, instrumentul de monitorizare inteligentă poate fi activat fără asistență de specialitate.
Prezentare: moneo SmartLimitWatcher
Aplicații pentru moneo SmartLimitWatcher
Inteligența artificială a SmartLimitWatcher poate fi folosită în diferite moduri pentru monitorizarea proceselor în contextul monitorizării condițiilor: pentru monitorizarea componentelor comparabile ale mașinii sau pentru monitorizarea unor piese sau parametri suplimentari individuali.
- Utilizare orizontală: monitorizare bazată pe componente comparabile ale mașinii
Cerința:
Componentele conectate ale mașinii sunt integrate într-un proces sau în aceeași instalație și există o dependență fizică. Avantajul constă în faptul că sunt necesari doar câțiva senzori sau parametri pentru a detecta anomaliile.
- Utilizare verticală: monitorizarea detaliată a unei singure componente folosind mai mulți parametri
Cerința:
Pentru a detecta abaterile, trebuie înregistrat un număr suficient de parametri ai componentei care urmează să fie monitorizată. Această abordare generalistă este foarte bine adaptată la o gamă largă de probleme de monitorizare.