• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. moneo: Platforma IIoT
  2. Produse
  3. Cutia cu instrumente moneo DataScience
  4. moneo PatternMonitor

moneo PatternMonitor

moneo PatternMonitor (PAM) este un instrument inteligent și inovator de inteligență artificială din cadrul Cutiei cu instrumente moneo DataScience. Acesta monitorizează procesele staționare și continue din compania dumneavoastră și identifică schimbările structurale sau anomaliile în valorile individuale critice ale proceselor, cum ar fi temperatura, debitul și vibrațiile.

Software-ul utilizează algoritmi de învățare automată pentru a răspunde la următoarele modele neașteptate din datele de proces:

Volatilitate
Creșterea sau scăderea intensității fluctuației valorilor
Tendință
Variație progresivă a nivelului valorilor
Schimbare de nivel
Creștere/scădere bruscă, treptată a valorilor

Cum funcționează moneo PatternMonitor

moneo PatternMonitor este un instrument inteligent de monitorizare AI, ușor de manevrat și care poate fi operat fără cunoștințe de știință a datelor. Acesta face ca datele să fie accesibile în mod convenabil și automat, monitorizându-le în mod autonom pe baza „învățării automate”.

Ce poate face moneo PatternMonitor

Prin căutarea continuă a modelelor de volatilitate, tendință și schimbare de nivel, moneo PatternMonitor permite detectarea rapidă a modificărilor nedorite sau a uzurii în orice sector industrial și în contextul monitorizării condițiilor.

Soluția software poate fi utilizată pentru monitorizarea detaliată a valorilor critice individuale ale proceselor, ca parte a monitorizării condițiilor.

Exemplar -
avantajele moneo PatternMonitor vorbesc de la sine

Simplu
Nu este nevoie de expertiză în domeniul științei datelor. Soluție pragmatică cu un asistent simplu în 5 pași pentru managerii de producție și întreținere.
Convenabil
Pregătirea automatăa datelor, verificarea calității și setarea parametrilor pentru detectarea modelelor.
Inteligent
Detectarea automată a modificărilor structurale în variabila critică a procesului folosind metode de inteligență artificială.
Fiabil
Monitorizare continuă de fond și alarmare la schimbarea tiparelor.
Personalizabil
Sensibilitate reglabilă pentru detectarea tiparelor și anomaliilor în perioada de evaluare.

Detectați modificările nedorite în doar câțiva pași – cu ajutorul inspectorului în 5 pași

Software-ul moneo PatternMonitor AI oferă tuturor utilizatorilor un asistent de configurare care face ca software-ul să fie ușor de utilizat.

În doar cinci pași, puteți activa inteligența artificială a instrumentului de monitorizare, fără asistență de specialitate, și puteți automatiza pregătirea datelor, verificarea calității și setarea parametrilor pentru detectarea modelelor.

 

Prezentare: moneo PatternMonitor

Obțineți sfaturi de la experții noștri

Împreună vom asigura succesul proiectului dumneavoastră.

V-am convins? Doar contactați-ne. Vă vom acompania pe parcursul drumului dumneavoastră. Pentru a vă satisface cerințele, echipa noastră de vânzări a sistemului ifm vă va sprijini chiar de la început - de la consultanță strategică la dezvoltarea de soluții software și hardware individuale, implementarea corespunzătoare și servicii suplimentare.