- Produse
- IIoT Soluții
- moneo
- moneo local
- QM9105
licență locală pentru software-ul de identificare a modificărilor structurale ale valorilor critice ale procesului
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
licență locală pentru software-ul de identificare a modificărilor structurale ale valorilor critice ale procesului
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Asistent de configurare simplă în 5 pași care poate fi utilizat fără ajutorul experților
- Detectare permanentă și fiabilă a anomaliilor reduce numărul de alarme false și crește disponibilitatea mașinilor
- Pragurile dinamice setate automat asigură calitatea procesului
- Optimizare a consumului de energie prin notificările timpurii, ceea ce permite reducerea costurilor
- Rezultatele transparente și posibilitățile de configurare permit soluții personalizate
Aplicatie
Aplicație |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Configurare |
|
||||
Compatibilitate |
|
||||
Gestiunea datelor |
|
||||
Monitorizare |
|
||||
Interfața cu utilizatorul |
|
Software / Programare
Limba | germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană; Polonă |
---|---|
Suport date | Descărcare |
Tipul de licenta | licență unică |
Categorie licență | versiunea completă la fața locului |
Condiţii sistem
Cicluri minime CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Numar minim pentru nuclee CPU | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Rezolutie grafica minima | 1920 x 1080 | |
Interfata necesara a dispozitivuilui | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Network card | Ethernet 1 Gbit | |
Network protocol | Ethernet TCP/IP | |
Sistem de operare | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale) | |
Soft aditional necesar |
|