- Ecomatmobile
- Sterowniki
Sterowniki ecomatmobile
Kompaktowe i elastyczne
Wydajne: Sterownik 32-bitowy, duża pamięć i łączność CAN |
Wytrzymałe: Odporne na drgania, wilgoć i ekstremalne temperatury otoczenia |
Bezpieczne: Wersje do różnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem |
Łatwe w obsłudze: Standardowe programowanie zgodne z IEC-61131-3 za pomocą CODESYS |
Elastyczne: Konfigurowalne porty I/O: cyfrowe, analogowe, PWM |
ecomatController
Wydajne mobilne sterowniki do różnych zadań
Wydajne 32-bitowe mikrosterowniki zapewniają bardzo krótkie czasy cyklu. Duża pamięć dla programów umożliwia przetwarzanie złożonych programów użytkowych. Drugi wbudowany mikrosterownik monitoruje ważne funkcje systemu. Poza wejściami i wyjściami cyfrowymi sterownik ma również porty analogowe. Można również korzystać z wejść dla szybkich sygnałów do 30 kHz. Wszystkie wejścia i wyjścia są zabezpieczone przed zakłóceniami i przeciążeniami. Szerokozakresowe zasilacze umożliwiają pracę w systemach pokładowych 12 i 24 V.
Funkcje bramy
Niemal wszystkie sterowniki mają kilka interfejsów CAN, które służą do transmisji danych za pomocą protokołu CANopen, np. do zdecentralizowanych modułów wejść/wyjść lub do modułu dialogowego. Sterowniki z więcej niż jednym interfejsem CAN mogą być również wykorzystane jako brama. Umożliwia to np. bezpośrednie przetwarzanie danych sterujących i diagnostycznych silników wysokoprężnych z protokołem SAE-J1939.
Programowanie zgodne z IEC 61131-3
Dzięki programowaniu za pomocą CODESYS zgodnie z IEC 61131-3, programowanie jest jasne i proste dla użytkownika. Do specjalnych funkcji sprzętowych (np. brama SAE-J1939/ CANopen) dostępne są biblioteki funkcji.
Sterowniki mobilne | ||
---|---|---|
• Do realizacji sterowania w pojazdach i maszynach mobilnych |
Do stosowania w kabinach i szafach sterowniczych | |
• Do realizacji sterowania w pojazdach i maszynach mobilnych |
Sterowniki o wysokich wymaganiach w zakresie ochrony |