Systemy sterowania do maszyn mobilnych
Zawsze pierwszy wybór. Wytrzymałe, elastyczne, niezawodne.
Nigdy nie wiadomo, co przyniesie następne zadanie. Możesz jednak mieć pewność, że Twoje maszyny mobilne są idealnie przygotowane na każde wyzwanie: dzięki solidnym i niezawodnym rozwiązaniom systemowym firmy ifm. Od czujników i kabli po wyświetlacze i sterowniki, ifm oferuje pełny zakres wysokiej jakości podzespołów do zastosowania w maszynach mobilnych, wszystkie z pojedynczego źródła.
Tak więc niezależnie od tego, na czym polega wyzwanie, możesz ufać, że każda część systemu będzie działać płynnie.
Dowiedz się o wszystkich korzyściach, jakie oferują produkty ifm!
Wysoka jakość tworzy niezawodność
Wszystkie urządzenia ifm muszą udowodnić swoją niezawodność w obszernych testach. Standardowe badania produktów rynkowych są zaostrzane i uzupełniane o badania łączone. Obejmują one również próby odporności na udar termiczny i drgania oraz specjalne próby szczelności, np. z użyciem strumieni wody pod wysokim ciśnieniem. Między innymi procedury testowe zapewniają osłonę IP 69K, którą to wszystkie czujniki i konektory do aplikacji mobilnych posiadają. Zanim produkty ifm wyjadą do klienta są poddawane drobiazgowej kontroli.
Tylko dzięki takim zabiegom ifm gwarantuje jakość i niezawodność działania, którą obiecuje swoim klientom.
Wysoka jakość produkcji
Wysoko zautomatyzowane i precyzyjne procesy produkcyjne umożliwiają wytwarzanie produktów wolnych od wad o zminimalizowanych zakresach tolerancji. Kompleksowe kontrole jakości oraz zawsze wysoka jakość materiałów gwarantują, że nasze produkty spełniają najwyższe wymagania i są odporne na najtrudniejsze warunki eksploatacji. Cały proces produkcyjny jest oczywiście certyfikowany zgodnie z normami ISO.
Maksymalna wytrzymałość
Silne uderzenia i drgania są częścią codziennej pracy maszyny mobilnej. Nasze produkty do użytku mobilnego muszą być odporne na wszystkie te czynniki. Testy drgań i testy udarowe symulują trudne warunki pracy i zapewniają prawidłowe działanie naszych podzespołów. Obudowy, złącza elektryczne, wyświetlacze – wszystko musi wytrzymać nawet najbardziej niekorzystne warunki środowiskowe.
Sprawdzone pod kątem niezawodnego działania
Jakość jest decydującym czynnikiem dla ifm. Wszystkie podzespoły ecomatmobile są kontrolowane pod względem jakości na wszystkich istotnych etapach produkcji. Po montażu końcowym przeprowadzane są kompleksowe testy funkcjonalne każdego pojedynczego produktu, łącznie z wejściami, wyjściami i interfejsami. Tylko urządzenia z wynikiem testu "działa prawidłowo" opuszczają fabrykę.
Dla ekstremalnych stref klimatycznych
Wiele stref klimatycznych, jeden wymóg: poprawne działanie. Testowane jest między innymi w naszym laboratorium klimatycznym zachowanie podzespołów ecomatmobile przy włączaniu w ekstremalnych temperaturach. Stosując ukierunkowane promieniowanie UV, udowodniamy, że silne światło słoneczne nie ma wpływu na urządzenia. Nasze podzespoły muszą być również odporne na ekstremalne wahania temperatury i wysoką wilgotność.