- Ecomatmobile
- Czujniki ciśnienia
Czujniki ciśnienia
Czujniki do maszyn mobilnych
Kompaktowe: Przetworniki ciśnienia bez wyświetlacza z wyjściem analogowym |
Wytrzymałe: Cela pomiarowa ze stali nierdzewnej bez uszczelnienia Odporna na drgania i wstrząsy |
Elastyczne: Złącza Deutsch, AMP lub M12. |
Odporne na temperaturę: Zakres temperaturowy -40 – 125°C |
Szybkie: Czas reakcji 2 ms |
Określone zastosowania: Idealnie sprawdza się w mobilnych zastosowaniach hydraulicznych |
Precyzyjne i niezawodne nawet przy najwyższym ciśnieniu
Czujniki typu PT/PU nadają się do zastosowań mobilnych, zwłaszcza hydraulicznych i pneumatycznych o wysokim ciśnieniu roboczym. Wysoka odporność na drgania i wstrząsy, wysoki stopień ochrony, doskonała odporność EMC i zgodność z E1 sprawiają, że czujniki PT/PU nadają się szczególnie do zastosowania w maszynach mobilnych. Złącza nowych czujników ciśnienia umożliwiają szybki i łatwy montaż w maszynach mobilnych. Czujniki mają również cienkowarstwowe ogniwo pomiarowe bezpośrednio zespawane z przyłączem procesowym. Technologia ta gwarantuje wysoką dokładność w bardzo kompaktowej obudowie o średnicy zaledwie 19 mm przy zoptymalizowanym stosunku ceny do wydajności.
Czujniki do maszyn mobilnych | ||
---|---|---|
• Przetworniki ciśnienia z przyłączem DEUTSCH lub AMP |
Do wyboru |