Moduły przycisków z podświetleniem AS-i ze złączem M12
- 2 przyciski i 2 wyjścia LED
- Przyciski z dotykowym punktem naciskowym zabezpieczającym przed przypadkowym dotknięciem
- Solidna obudowa ze stali nierdzewnej o wysokim stopniu ochrony
- Szybki i elastyczny montaż
- Moduł jest bezpośrednio zasilany z AS-Interface
Wytrzymałość w warunkach terenowych
Dzięki nowej, innowacyjnej obudowie firma ifm oferuje dwa nowe, podświetlane moduły przycisków. Posiadają one dwa przyciski i 2 rodzaje wyjść LED. Wysoki stopień ochrony oznacza, że moduły mogą być stosowane w terenie, czyli blisko procesu. Brak dużych odległości pomiędzy czujnikami / elementami wykonawczymi a szafą sterowniczą.
Funkcjonalność na obiekcie
Technologia połączeń M12 zapewnia wysoki stopień niezawodności i elastyczności montażu. Oba moduły są zasilane wyłącznie przez AS-I; nie jest wymagane dodatkowe źródło napięcia 24 V. Moduły są montowane przez istniejące otwory M4.
Konfiguracja
Moduły AS-i adresuje się przez przednią wtyczkę M12. Moduły można podłączyć do urządzenia adresującego zwykłym przewodem przyłączeniowym.
Przetwarzanie
Dioda LED sygnalizacji błędu na złączu M12 zapewnia łatwą lokalizację usterki, np. wykrycie błędu komunikacji.