Moduł AS-i podświetlanych przycisków ]
AC2381
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K
Moduł AS-i podświetlanych przycisków ]
AC2381
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K
- 2 przyciski i 2 wyjścia LED
- przyciski ze sprężystym naciskiem jako zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem
- wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o wysokim stopniu ochrony
- Szybki i łatwy montaż
- moduł jest zasilany wprost z interfejsu AS-Interface
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | montaż obiektowy; strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 80 |
Wejścia
Zasilanie wejść | AS-i |
---|
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...80 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 276,55 |
---|---|
Typ montażu | montaż śrubowy |
Wymiary [mm] | 118 x 50 x 47 |
Materiał | stal kwasoodporna |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Połączenie elektryczne
Podłączenie modułu | M12 |
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |