Czujnik przewodności do adapterów rurowych zaciskowych i higienicznych
- Solidna końcówka odporna na złamanie
- Zmniejszenie niedokładności związanych z procesem czyszczenia opartym o czas trwania.
- Elastyczna regulacja procesu zwiększa wydajność systemu
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Łatwa adaptacja do nowych receptur i mediów
- Bezstratna cyfrowa transmisja mierzonych wartości
Zastosowania
Czujniki są stosowane w procesach mycia (CIP) w przemyśle spożywczym. Wykrywają stężenie środków czyszczących, sprawdzają wodę używaną do płukania na obecność pozostałości tych środków i są stosowane do oceny produktu.
Potencjał
Precyzyjne, szybkie i niezawodne pomiary w czasie procesu pomagają zwiększyć bezawaryjność instalacji i zoptymalizować cykle mycia. Zmniejszenie ilości środków czyszczących, niższe zużycie energii podczas płukania i niższe zużycie wody prowadzą do zauważalnych oszczędności. Ponadto zwiększa się produktywność maszyn.
Stabilność
Solidna konstrukcja końcówki czujnika gwarantuje stabilność nawet w sytuacji, gdy czujnik jest poddawany zwiększonym obciążeniom.
Krótki przegląd zalet czujników LDL:
Znacznie krótszy czas przekazywania do eksploatacji
- Nie trzeba stosować dodatkowej elektroniki przetwarzającej
- Proste podłączenie za pomocą złącza M12
Wytrzymała i niewielka konstrukcja
- Całkowicie spawana obudowa ze stali nierdzewnej zapobiega wnikaniu wody
- Końcówka wykonana z solidnego materiału jest odporna na złamanie przy dużym obciążeniu
Atrakcyjna oferta
- Wysoka dostępność i krótki czas dostawy
- Elastyczna koncepcja adapterów montażowych oszczędza / upraszcza magazynowanie