Szybkie, niezawodne i higieniczne monitorowanie temperatury
- Oszczędność kosztów dzięki szybkim czasom reakcji < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
- Idealne rozwiązanie dla małych średnic nominalnych rur i ograniczonych
- przestrzeni instalacyjnych Duży zakres pomiarowy: -50...200 °C
- Adaptery z zerową próżnią gwarantują możliwość czyszczenia
- Dołączony 3-punktowy certyfikat fabryczny (online)
Pomiar temperatury w zastosowaniach higienicznych
Kompaktowe przetworniki temperatury są przeznaczone do wymagających procesów w przemyśle spożywczym i napojowym. Ich konstrukcja jest zgodna z normami EHEDG, 3A, FDA i EC 1935/2004. Dzięki krótkiej końcówce pomiarowej (głębokość wprowadzenia 15 lub 25 mm) i małej średnicy 3 mm czujniki idealnie nadają się do instalacji rurowych (DN20...DN100) w wysoce dynamicznych procesach termicznych, gdzie pomagają zminimalizować koszty i zmniejszyć zużycie energii.
Adapter z zerową próżnią zapewnia instalację bez martwej strefy i skuteczne czyszczenie. Kompatybilność z adapterami dostępnymi na rynku zapewnia dalsze potencjalne oszczędności.
Zintegrowany interfejs IO-Link umożliwia precyzyjną i bezstratną transmisję cyfrową mierzonych wartości oraz udostępnia dodatkowe funkcje diagnostyczne ułatwiające rozwiązywanie problemów.
Pomiar i kontrola temperatury w procesach dynamicznych
Nowy czujnik temperatury TA16 firmy ifm wyróżnia się szybkim czasem reakcji, co umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury. Ta cecha pomaga użytkownikom oszczędzać koszty energii i wydłużać czas pracy zakładu.
Adaptery z zerową próżnią upraszczają czyszczenie
Proste łączenie procesów za pomocą adapterów z zerową próżnią umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie punktu pomiarowego. Adapter jest przyspawany do ścianki rury, stanowiąc jej integralną część, co eliminuje trudne do czyszczenia martwe przestrzenie.
Wszystko w jednym – niezawodność i dokładność
Wysokie limity obciążeń termicznych i mechanicznych zapewniają dłuższy czas pracy instalacji i stałą dokładność. Czujnik TA16 jest standardowo dostarczany z certyfikatem fabrycznym, dzięki czemu może być natychmiast użyty.