Wtyk przekaźnika do zastosowania na obiekcie
- Idealny do zastosowań w terenie dzięki stopniowi ochrony IP 67
- Niezawodna technika łączeniowa M12
- Wersja 2-kanałowa Odporne na zużycie i odbicia przekaźniki półprzewodnikowe
- Separacja elektryczna między wejściem a wyjściem
Przekaźnik na obiekcie, a nie w szafie sterowniczej
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP i technologii łączeniowej M12 coraz więcej komponentów techniki automatyzacji nadaje się do stosowania obiektowego. Z reguły mają one wyjścia półprzewodnikowe o poziomie 24 V i maksymalnych prądach przełączania od 20 do 300 mA. Jeśli wymagane są inne napięcia, wyższe prądy przełączania lub separacja elektryczna, popularnym rozwiązaniem są przekaźniki – do tej pory jednak konieczna była droga przez szafę sterowniczą.
Nowe wtyki przekaźnikowe firmy ifm umożliwiają łatwe i niezawodne łączenie dzięki powszechnie stosowanej w terenie technologii łączeniowej M12. Dzięki kompaktowej budowie można je przykręcać bezpośrednio do czujników, np. za pomocą adaptera Y.
Bezpiecznie odseparowane
Dzięki separacji elektrycznej między wejściem a wyjściem sygnał 24 V DC na wejściu może przełączyć inny, niezależny potencjał napięciowy na wyjściu.
Małe przełączają duże
Wtyk przekaźnika przełącza większe prądy, do 1 A po stronie wyjścia, małym prądem, takim jak te dostępne na wyjściach czujników.
Niezawodne i odporne na zużycie
Przekaźniki półprzewodnikowe zastosowane we wtyku przełączają „czysto", tzn: bez odbić przełączania, bez spawania powierzchni styków, a przede wszystkim: bez zużycia. Dzięki temu przekaźnik jest wyjątkowo trwały.
Łatwe łączenie
Bezpośrednie łączenie z innymi urządzeniami na obiekcie odbywa się za pomocą wytrzymałej i zgodnej z normami przemysłowymi techniki łączeniowej M12. W razie potrzeby można podłączyć zewnętrzne zasilanie po stronie wejściowej za pomocą rozgałęźnika Y EBC116, a po stronie wyjściowej za pomocą kabla połączeniowego Y EVCA47.