Klip montażowy
E89208
MOUNTING CLIP
Klip montażowy
E89208
MOUNTING CLIP
- Niezawodne mocowanie mini-wyświetlacza IO-Link
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 6,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 34 x 20 x 24 |
Materiał | 2.1247 (CuBe2) |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|