• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Zasilanie
  3. Wzmacniacz przełączający
  4. DP1613

adapter przekaźnikowy

DP1613

Relais Adapter/2xNC

adapter przekaźnikowy

DP1613

Relais Adapter/2xNC

  • Idealny do zastosowań obiektowych dzięki posiadaniu IP 67
  • Niezawodna technologia złączy M12
  • wersja 2-kanałowa
  • Nie podlegające zużyciu i bezodbiciowe przekaźniki półprzewodnikowe
  • Separacja elektryczna pomiędzy wejściem i wyjściem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Wymiary [mm] 63 x 30 x 24
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) ; zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V] 24
Pobór prądu [mA] < 10
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 2
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Wejścia
Liczba wejść binarnych 2; (typ 3 (IEC 61131-2))
Obwód wejść binarnych PNP
Wyjścia
Zakres napięcia DC [V] 0...32; (zgodnie z SELV/PELV)
Zakres napięcia AC [V] 0...20; ((w środowiskach wilgotnych: 0...16 V); zgodnie z SELV/PELV)
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 1000
Liczba wyjść przekaźnikowych 2
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 1
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz]
bez obciążeń pojemnościowych
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...55 °C
4000 m: -25...52 °C
Temperatura składowania [°C] -25...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] 4000
Ochrona IP 67
Stopień zabrudzenia 2; (przed montażem i w trakcie wymiany urządzenia)
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 942
Dane mechaniczne
Waga [g] 82,8
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g] 35
Wymiary [mm] 63 x 30 x 24
Materiał obudowa: PA
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Klip montażowy
Uwagi
Uwagi
Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A