adapter przekaźnikowy
DP1603
Relais Adapter/2xNO
adapter przekaźnikowy
DP1603
Relais Adapter/2xNO
- Idealny do zastosowań obiektowych dzięki posiadaniu IP 67
- Niezawodna technologia złączy M12
- wersja 2-kanałowa
- Nie podlegające zużyciu i bezodbiciowe przekaźniki półprzewodnikowe
- Separacja elektryczna pomiędzy wejściem i wyjściem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Wymiary [mm] | 63 x 30 x 24 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) ; zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 10 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 2; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Wyjścia
Zakres napięcia DC [V] | 0...32; (zgodnie z SELV/PELV) | |
---|---|---|
Zakres napięcia AC [V] | 0...20; ((w środowiskach wilgotnych: 0...16 V); zgodnie z SELV/PELV) | |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte | |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000 | |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 2 | |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 1 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -25...70 | |||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji) | |||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | |||
Ochrona | IP 67 | |||
Stopień zabrudzenia | 2; (przed montażem i w trakcie wymiany urządzenia) |
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 942 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 82,2 |
---|---|
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g] | 35 |
Wymiary [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materiał | obudowa: PA |
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A |