Precyzja i wygoda: radarowy czujnik poziomu z IO-Link
- Częstotliwość 80GHz umożliwia pomiar poziomu z milimetrową dokładnością aż do 10metrów
- Pomiar bezkontaktowy: brak zakłóceń w działaniu z powodu osadów lub zużycia
- Certyfikowany do stosowania w miejscach o podwyższonym standardzie higieny
- Prosty montaż i eksploatacja niewymagająca konserwacji
- Zdalne ustawianie parametrów czujnika i monitorowanie poziomu poprzez połączenie z systemem informatycznym
Bezproblemowe monitorowanie dużych zbiorników
Czujnik poziomu LW2720 umożliwia precyzyjne monitorowanie poziomu płynów w zbiornikach o wysokości do 10metrów, bez stref martwych. Bezdotykowa radarowa technika pomiaru zapobiega usterkom i awariom czujnika spowodowanym przywieraniem lepkich mediów lub uszkodzeniem przez mieszadła.
Zastosowana częstotliwość 80GHz zapewnia stabilne i precyzyjne wyniki pomiarów nawet w obecności pary wodnej lub kondensatu w zbiorniku. Czujnik przeznaczony jest do stosowania w miejscach o podwyższonym standardzie higieny, dzięki czemu nawet procesy czyszczenia CIP i sterylizacji SIP, czy stosowanie kul natryskowych, nie zakłócą jego prawidłowego działania.
Większa wygoda dzięki IO-Link
Wydajny pakiet LW2720 uzupełniają następujące czynniki wpływające na komfort pracy: instalacja czujnika trwa tylko kilka minut, a parametry można wygodnie ustawiać i odczytywać zdalnie z pomocą IO-Link.