O-ring
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
O-ring
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
- Niezawodne uszczelnienie osiowe i promieniowe
- Uszczelnienie nawet przy wysokim ciśnieniu w układzie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 4,2 |
---|---|
Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 28 |
Materiał | FKM |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 5 szt. |
---|