• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Precyzyjny czujnik ciśnienia, także z dodatkowym monitorowaniem temperatury

Ciągłe przesyłanie wartości procesowych izaawansowana diagnostyka wobudowie ośrednicy zaledwie 19mm

  • Dwa rozwiązania: ciągłe przesyłanie wartości procesowych przez IO-Link i 2 wyjścia przełączające
  • Pełne ustawianie parametrów i zaawansowana diagnostyka przez IO-Link
  • Niewielka konstrukcja (AF19) z przyłączem procesowym G 1/4
  • Dokładność punktu przełączania < ± 0,5 %, powtarzalność < ± 0,05 %
  • Solidne, niskokosztowe rozwiązanie, spawana obudowa ze stali nierdzewnej
  • Wbudowany pomiar temperatury pozwala na rezygnację ze stosowania wielu przyrządów (tylko PV80xx)

Miniaturyzacja z myślą o zastosowaniach przemysłowych
Czujnik ciśnienia PV ma cienkowarstwową celę pomiarową bezpośrednio zespawaną z przyłączem procesowym. Technologia ta gwarantuje wysoką dokładność w bardzo kompaktowej obudowie o średnicy zaledwie 19 mm przy zoptymalizowanym stosunku ceny do wydajności.

Zastosowania
Dzięki bezuszczelkowej konstrukcji przyłącza procesowego czujniki te mogą być stosowane nie tylko w instalacjach hydraulicznych, ale także w przypadku gazów obojętnych. Poprawną identyfikację części w zastosowaniach przemysłowych ułatwiają grawerowane laserowo oznaczenia na obudowie. Identyfikacja czujnika nie nastręcza problemów nawet w najsurowszych warunkach środowiskowych. Interfejs IO-Link czujników ciśnienia umożliwia ciągłe przesyłanie wartości procesowych, takich jak ciśnienie systemowe – a w przypadku czujników PV80XX – także temperatury układu. Liczone są nawet skoki ciśnienia, a ich liczba jest udostępniana w postaci danych. Ponadto wyniki pomiaru przesyłane cyfrowo przez IO-Link są dokładniejsze, ponieważ wykluczone są błędy na skutek konwersji przez przetworniki A/C, czy też wynikające z wpływu czynników zewnętrznych.

Akcesoria