Wyjątkowo płaskie podświetlenie czujników wizyjnych
- Mocne oświetlenie stałe do weryfikacji konturu i położenia
- Dłuższy okres użytkowania dzięki pracy impulsowej
- Równomierne oświetlenie światłem czerwonym lub podczerwienią
- Mała przestrzeń instalacyjna – łączna wysokość to tylko 9,8 mm
- Trzy różne wielkości oświetlanych powierzchni do wyboru
- Złącze M12 zgodne z systemami przemysłowymi
Idealne oświetlenie
Efektywne podświetlenia są źródłem równomiernie rozłożonego światła, zapewniając optymalne, bezcieniowe oświetlenie kontrolowanych obiektów. Podświetlenie wyraźnie podkreśla zewnętrzne kontury, dzięki czemu czujnik wizyjny jest w stanie poddać je optymalnej analizie. Czujnik weryfikuje kontury i położenia w sposób szybki i niezawodny. Podświetlenie może emitować światło w trybie ciągłym lub impulsowym. Ma to wiele innych korzyści, a w szczególności skutkuje dłuższym okresem użytkowania urządzenia.
Płaskie wykonanie
Dzięki niezwykle płaskiej konstrukcji (wysokość wynosi zaledwie 9,8 mm) instalowanie podświetleń nowej generacji oferowanych przez ifm wymaga niewielkich przestrzeni. Opcjonalne zestawy montażowe zapewniają szybkie i łatwe mocowanie.
Równomierność oświetlenia
W przemysłowych zastosowaniach obrazowania, zastosowanie podświetlenia ma kluczowe znaczenie dla szybkiego i niezawodnego rozpoznawania obiektów. Zwłaszcza w przypadku płaskich konstrukcji oświetlenia, zapewnienie równomiernego oświetlenia obiektu stanowi wyzwanie. Nowe podświetlenia o dużej efektywności oferowane przez ifm poprawiają oświetlenie tła dla różnych zastosowań. Umożliwia to krótszy czas ekspozycji kamer przemysłowych i redukuje wpływ światła zewnętrznego.