Oświetlacze zewnętrzne
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
Oświetlacze zewnętrzne
O2D944
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
- Silne, ciągłe światło do weryfikacji konturu i pozycji
- Większa długowieczność dzięki pracy impulsowej
- Jednorodne oświetlenie ze światłem czerwonym lub podczerwonym
- Wersje z trzema różnymi wielkościami oświetlanego obszaru
- Oszczędzająca miejsce konstrukcja dzięki ultr płaskiej obudowie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Pole źródła światła [mm] | 100 x 100 |
Konstrukcja | podświetlenie |
Typ działania | Ciągła lub impulsowa emisja światła |
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 410 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 617 |
Wejścia
Wyzwalanie | 5...24 V |
---|
Wyjścia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 54 |
Ochrona przed przegrzaniem | tak; (> 50 °C) |
Testy / dopuszczenia
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa zwolniona; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [lata] | 292 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 450,1 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 155 x 133 x 9,8 | |
Materiał | aluminium | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |