Świetlna kurtyna pomiarowa – łatwe monitorowanie obiektu w logistyce wewnętrznej
- Proste wymiarowanie obiektów w logistyce wewnętrznej bez skomplikowanego programowania
- Wysoka rozdzielczość ułatwiająca precyzyjne wykrywanie obiektów
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Łatwa integracja dzięki standaryzowanemu interfejsowi IO-Link
- Selektywna ocena wiązek w celu ustalenia wymiarów lub odległości pomiędzy obiektami
Optymalizacja procesów logistycznych
Świetlne kurtyna pomiarowe idealnie nadają się do monitorowania procesów logistyki wewnętrznej. Dzięki nim możliwa jest ocena ilości i lokalizacji zakłóconych wiązek światła, co pozwala wykryć, czy przenoszone obiekty znajdują się w odpowiednim i bezpiecznym położeniu transportowym. Przy odległości pomiędzy wiązkami wynoszącej 10 mm można precyzyjnie wykryć wysokość i szerokość palet, opakowań i kartonów.
Precyzyjne monitorowanie za pomocą IO-Link
Poprzez komunikację IO-Link z zastosowaniem systemu wielowiązkowego można przesłać łącznie pięć różnych wartości mierzonych. Na podstawie tych wartości można ustalić wysokość, położenie, a także kontur jednego lub kilku obiektów. Ponadto ustala się informacje diagnostyczne dotyczące godzin pracy urządzenia, które przekazywane są cyfrowo dla celów konserwacji zależnej od potrzeb.