Elastyczna taśma LED do oświetlania i sygnalizacji
- Taśmami LED w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim oraz białym można sterować bezpośrednio poprzez wejścia cyfrowe
- Niezwykle wytrzymała obudowa całkowicie zalana masą plastyczną, o stopniu ochrony IP 68
- Instalacja po linii prostej lub krzywej
- Mocne LED-y o dużej jasności oświetlenia
- Dostępne różne wersje długości
Wszystko w jednym: oświetlenie i sygnalizacja
Taśmy LED stosuje się nie tylko jako oświetlenie maszyny, lecz także w celu wskazania statusu maszyny za pomocą różnych kolorów światła. Taśmy LED dostępne są w różnych długościach i zapewniają elastyczność wykorzystania. Można je mocować szybko i bezpiecznie przy pomocy opcjonalnych profili aluminiowych, dzięki czemu możliwe jest oświetlenie nawet odległych kątów bez rzucania cienia. Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP 68 pozwala na szeroki wachlarz zastosowań.
Bogata gama kolorów
Taśmy LED składają się z mocnych diod LED RGB i białych. Wyzwolenie następuje poprzez cztery wejścia cyfrowe, przy pomocy których można ustawić kolor czerwony, żółty, zielony, niebieski, cyjan, fiolet, a także zwykłe światło białe. Dzięki modulacji szerokości impulsów można dobrać dowolny odcień koloru.
Zalety produktu: dlaczego taśmy LEDowe z firmy ifm?
Łatwe wyzwalanie | Wysoka klasa ochrony | Elastyczne i sztywne | Efektywne energetycznie |
Wejścia cyfrowe pozwalają łatwo wybierać kolory | Stopień ochrony IP68 pozwala na montaż nawet w trudnych warunkach środowiskowych | Elastyczne taśmy świetlne oświetlają nawet w trudnych miejscach. Paski montażowe ułatwiają montaż | Duże natężenie światła przy energooszczędnej technologii LED |