Centralne zarządzanie globalnymi flotami maszyn i monitorowanie ich
- Bezpośrednie połączenie między centrum kontroli a maszyną w obiekcie
- Rozwiązania sprzętowe i oparte na chmurze, dopasowane do siebie, dla łatwego wdrożenia w ciągu kilku minut
- Ulepszona logistyka serwisowania dzięki wczesnej diagnostyce
- Możliwość oceny danych maszyny i zastosowania ich do optymalizacji floty
ifm mobileIoT Suite – zarządzanie i usługi
Dzięki mobileIoT Suite użytkownik może nadzorować flotę maszyn i jej stan pracy. Pomaga to w odpowiednim czasie spełniać wymagania konserwacyjne. System jest przeznaczony dla firm działających w branży leasingu floty maszyn oraz dla producentów OEM, którzy pragną zaoferować klientom rozszerzoną ofertę uwzględniającą precyzyjnie dobrane posprzedażowe usługi konserwacyjne. Możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klientów, np. w zakresie konfiguracji maszyny.
mobileIoT DataPortal
Wszystkie informacje na temat własnych maszyn użytkownik może uzyskać na specjalnym portalu mobileIoT DataPortal. Możliwość tworzenia raportów i zmieniania pulpitów własnych lub klientów. Narzędzia do analizy i dane historyczne pomagają przewidywać zmiany stanu maszyn, tworzyć harmonogramy prac konserwacyjnych i unikać kosztownych awarii.
Globalne zarządzanie maszynami wymaga osprzętu do przesyłania danych do chmury:
CR3145 – mobileData
Urządzenie podłącza się do magistrali CAN. Po włączeniu funkcji chmury informacje przekazywane przez magistralę CAN są przesyłane do chmury w trybie CANmonitor.
Specyfikacja urządzenia:
- modem 3G (gsm/gprs/edge/umts/hsdpa)
- wewnętrzne anteny sieci komórkowej i gnss
- gps/glonass (nawet 56 kanałów)
- interfejs CAN
- żyroskop i akcelerometr
- IP 67
- zasilanie: od 6 do 32 V DC
- oznaczenia CE, E1 i fcc
CR3150 – mobileMaintenance/3G
To urządzenie, podobnie jak CR3145, umożliwia łatwą łączność między maszyną a chmurą. Ponadto CR3150 umożliwia łączność bezprzewodową (OTA) w czasie rzeczywistym z magistralną CAN, a nawet bezpośrednio z systemem sterowania użytkownika.
Specyfikacja urządzenia jest identyczna jak CR3145, z następującymi dodatkami:
- 2-gi interfejs magistrali CAN
- interfejsy WLAN i Bluetooth z antenami wewnętrznymi
- łączność bezprzewodowa z maszyną w czasie rzeczywistym (OTA)
- aktualizacje oprogramowania układowego i zewnętrznego przez WLAN/Bluetooth
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
CR3156/7 korzysta z technologii radiowej nowej generacji, która umożliwia łączność między maszynami a sieciami 4G na terenie UE lub w USA.
Specyfikacja urządzenia jest identyczna jak CR3145, z następującymi dodatkami:
- modem 4G (w zależności od regionu)
- anteny zewnętrzne do komunikacji radiowej i GPS
- większa pamięć wewnętrzna na aktualizacje maszyny
- aktualizacje oprogramowania układowego i zewnętrznego przez radio