- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- EC3146
Przewód z wtykiem
EC3146
Cable/Connecting/14p/2m
Przewód z wtykiem
EC3146
Cable/Connecting/14p/2m
- Do niezawodnego przesyłania sygnałów
- Szeroki zakres napięcia roboczego
- Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
- Zatrzaskiwane złącze AMP z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura składowania [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 147,3 |
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2,0 m, PUR, czarny; 10 x 0,5 mm² |
---|