- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- EC3148
Przewód łączeniowy typu Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Przewód łączeniowy typu Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Do niezawodnego przesyłania sygnałów
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
- Zatrzaskiwane złącze AMP z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | Adapter kablowy |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...85 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 109 |
---|---|
Materiał | obudowa: PBT czarny; Gniazdo: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: Viton |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - C
Konektor: 1 x Złącze AMP, prosty |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,6 m, PUR, czarny, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Połączenie elektryczne - A
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Połączenie elektryczne - B
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |