• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. E-Mobilność
  2. Pakiet akumulatorów | montaż pakietu

Szybka, wysokiej jakości produkcja aż po gotowy pakiet akumulatorów

Pakiet akumulatorów służy jako magazyn energii w pojeździe elektrycznym i hybrydowym, i składa się z kilku modułów akumulatorowych połączonych szeregowo.

Wkładanie modułów ogniw jest pierwszym etapem montażu pakietu akumulatorów. W tym procesie robot wkłada wyprodukowane wcześniej moduły do obudowy akumulatora.

Polegaj na firmie ifm jako silnym i niezawodnym partnerze przy wyborze komponentów automatyki i oprogramowania. Wspieramy Cię w cyfryzacji Twoich procesów produkcyjnych za pomocą odpowiednich rozwiązań sprzętowych i programowych.

 

Korzyści z cyfrowej automatyzacji

Czas instalacji zostaje skrócony nawet o 60 procent.
Konfiguracja i odczyt czujników. Na miejscu lub zdalnie.
Wczesne wykrywanie potrzeb konserwacyjnych dzięki stałej ocenie danych.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.