• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. E-Mobilność
  2. Ogniwo baterii | Montaż ogniw

Cyfryzacja procesów w montażu ogniw, zwiększenie dostępności i wydajności

W procesie montażu ogniw, wyprodukowane komponenty z produkcji elektrod wraz z dodatkowymi częściami są dalej przetwarzane i montowane w celu utworzenia ogniwa. Aby uzyskać maksymalną wydajność i żywotność ogniw, podlegają one bardzo wysokim standardom jakości.

Firma ifm oferuje precyzyjny i niezawodny sprzęt do automatyzacji procesów, czy to niezawodne i odporne czujniki procesowe do kontroli procesów i zapewnienia jakości, czy też systemy 2D i 3D do testowania jakości. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom programowym i doświadczeniu w przygotowywaniu danych, możesz scyfryzować swoją produkcję, zwiększając tym samym produktywność i dostępność systemu.

 

Twoje korzyści dzięki cyfrowej automatyzacji

IO-Link redukuje koszty okablowania o 80 procent.
Łatwe monitorowanie stanu w zakładzie i poprzez zdalną konserwację.
Bezpośredni transfer danych cyfrowych do sterownika i poziomu IT poprzez interfejsy Ethernet/IP.

Te tematy mogą Cię również zainteresować:

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.