E-Mobilność
Świat motoryzacji stanął w ostatnich latach w obliczu największej transformacji od długiego czasu. Konwencjonalny silnik spalinowy konkuruje z koncepcjami napędów hybrydowych i elektrycznych. Aktualne prognozy wiodących konsultantów biznesowych wskazują na silny wzrost pojazdów elektrycznych. Przewiduje się, że do 2035 roku odsetek pojazdów zasilanych z akumulatorów osiągnie około 59%.
Tematy w centrum uwagi
Bateria
Silnik elektryczny
Recykling
Wodór i ogniwa paliwowe
Technologia ładowania
Firma ifm koncentruje się obecnie i w dłuższej perspektywie na pięciu obszarach związanych z e-mobilnością. Produkcja baterii litowo-jonowych oraz produkcja silników elektrycznych są najważniejsze, natomiast kwestie związane z technologią ładowania, recyklingiem baterii oraz produkcją ogniw paliwowych są monitorowane w perspektywie długoterminowej.
Bateria litowo-jonowa jest podstawowym komponentem samochodu elektrycznego. Aby wytrzymać presję konkurencji i zapewnić sobie trwały sukces, producenci baterii oraz firmy zajmujące się inżynierią maszyn i systemów muszą w miarę możliwości optymalizować swoje procesy.
ifm oferuje wiele rozwiązań w tym zakresie
Dostępność systemu Dzięki naszym systemom do analizy drgań i precyzyjnej, cyfrowej transmisji danych przez IO-Link, możesz zawsze dostrzec potrzeby konserwacyjne swojego zakładu. Planuj konserwację długoterminowo i minimalizuj ryzyko nieplanowanych przestojów. Od czujników, poprzez infrastrukturę, aż do wspieranej przez IT oceny danych – oferujemy wszystko z jednej ręki. |
|
Wydajność Kamera 3D, czujnik odległości lub czujnik położenia i wiele innych: Oferujemy obszerne portfolio produktów, aby efektywnie zautomatyzować, a przede wszystkim zdigitalizować etapy pracy i przejścia w Twoim zakładzie. Dzięki nieskomplikowanej technologii komunikacyjnej IO-Link jest to możliwe również w istniejących zakładach. W ten sposób można utrzymać wysokie wyniki produkcyjne, a nawet jeszcze bardziej je poprawić. |
|
Jakość Jakość produktu końcowego jest wynikiem precyzyjnego wykonania każdego pojedynczego etapu przetwarzania. Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania stanu pomagają stale kontrolować ogólny stan zdrowia systemu i jego komponentów. Dzięki temu możliwe jest wczesne wykrycie niewyważenia, zużycia narzędzi i innych czynników mogących mieć wpływ na jakość oraz ich wyeliminowanie. |