• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. 3D-objektgjenkjenning
  2. Parameterinnstilling og installasjon

Parameterinnstilling og installasjon

Brukervennlig.

Vision Assistant tilbyr 5 applikasjoner: depalletering, robotgripernavigasjon, fullstendighetsovervåking, objektdimensjonering og nivå. En veiviser veileder brukeren gjennom applikasjonsinnstillingene. Dette er selvforklarende og intuitivt. Den forespurte applikasjonen kan settes opp og startes på bare noen få minutter. De forhåndsdefinerte applikasjonene gjør det mulig å implementere løsninger for automatisering, men Vision Assistant kan gjøre mer: I den utvidede parameterinnstillingsmodusen kan erfarne brukere utvide de gitte applikasjonene eller lage applikasjonsløsningene sine.

Vision Assistant-programvaren er det sentrale elementet for parameterinnstilling og installasjon av O3D-sensoren

O3D-sensor –
Vision Assistant-programvare

Applikasjonsveiviser og utvidet modus til innstilling av parametre

Konstant utveksling med brukere og omfattende håndteringstester har forenklet sensorhåndtering og integrasjon betraktelig.

Samtidig er nøyaktigheten fortsatt garantert, og individuelle justeringer er fortsatt mulig. Individuell tilpasning til miljøet fører steg for steg til ønsket applikasjon.


Wizard

Applikasjoner - helt fra starten

Det er enkelt å installere 3D-sensoren takket være veiviseren for følgende applikasjoner.

Utvidet modus for innstilling av parametere

Tilpasning eller utvidelse av applikasjoner

  • Kvalitetskontroll
  • utvidet fullstendighetsovervåking
  • utvidet overvåking af palltering

 

Brukseksempel avstandsmåling på AGV eller gaffeltruck

O3D-kamera –
programvareutviklingssett

O3D-kameraet og settet til utvikling av programvare kan brukes til å utvikle individuelle løsninger og applikasjoner.

Hvis kameraet er integrert i en maskin, kan de målte dataene evalueres med vanlige bildebehandlingsbiblioteker. Et programvareutviklingssett med kodeeksempler er tilgjengelig på forskjellige programmeringsspråk.