- 3D-objektgjenkjenning
- O3D sensorer
- Applikasjoner
- Overvåking av fullstendighet
Overvåking av fullstendighet
Overvåkning av fullstendighet med O3D 3D-sensoren
3D-sensoren ser på håndteringsenheten ovenfra og sammenligner den med modellene som brukeren lærer. Den signaliserer ethvert avvik via en koblingsutgang. Kontinuerlig utveksling med brukere og omfattende håndteringstester har ført til enkel drift og integrerbarhet av sensoren.
- Pålitelig deteksjon av underfylling eller overfylling
- Automatisk posisjonssporing
- Ulike håndteringsenheter kan læres
- Fargeuavhengig og motstandsdyktig mot fremmedlys på grunn av time-of-flight-teknologi (PMD).
- Bytte utganger og Ethernet prosessdatagrensesnitt
Ufullstendige forsendelser aldri igjen
Hvis en pall med kun én ufullstendig håndteringsenhet når kunden, returnerer han ofte alle varer. Dette fører ikke bare til misnøye, men også ekstra kostnader. Overvåking av fullstendighet gir løsningen. Ofte er individuelle sensorer installert over hver enkelt håndteringsenhets posisjon. Dette er imidlertid lite fleksibelt dersom håndteringsenhetens type eller størrelse endres. Da blir endringer nødvendig. Hvis fargen eller teksturen på håndteringsenhetene endres, når konvensjonelle sensorer sine grenser.
Alle disse problemene eksisterer ikke med overvåking av fuldstendighet basert på 3D-sensorer: 3D-sensoren ser på håndteringsenheten ovenfra og sammenligner den med modellene som brukeren lærer. Den signaliserer ethvert avvik via en koblingsutgang. Kontinuerlig utveksling med brukere og omfattende håndteringstester har ført til enkel drift og integrerbarhet av sensoren.
Fordelen med fullstendighetsovervåking
- Lær opp ulike typer håndteringsenheter og velg uten mekanisk ettermontering.
- Sjekk underfylling eller overfylling og, om nødvendig, begge deler.
- Automatisk posisjonsjustering garanterer stabil funksjon selv med variabel objektposisjon.
- Fargeuavhengig og motstandsdyktig mot fremmedlys på grunn av time-of-flight-teknologi (ToF).
Enkelt og praktisk oppsett
- Integrasjon i automasjonssystemer via digitale I/O-er eller Ethernet-grensesnitt.
- Rask konfigurasjon, vanligvis mindre enn tre minutter.
- En ledningsveiviser hjelper med det første oppsettet.