• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. 3D-objektgjenkjenning
  2. Teknologi

O3D-teknologi

O3D 3D-sensor med PMD Time-of Flight-teknologi

Time-of-Flight (ToF). Ved å måle lysflukttiden er det mulig å bestemme avstandsverdiene på pikselnivå mellom de enkelte piksler og objektet. Dermed genereres 3D-informasjonen uten noen omveier i sanntid. Den mest kjente ToF-teknologien er kjent som PMD (Photonic Mixer Device).

PMD-time-of-flight-teknologien sikrer gjenkjenning av scener og objekter med kun ett bildeopptak på 23 232 piksler i tre dimensjoner og uten bevegelsesuskarphet. Scenen er opplyst av modulert, usynlig infrarødt lys og det reflekterte lyset treffer PMD-sensoren.

O3D 3D-sensor med PMD Time-of Flight-teknologi

1

Infrarøde lysdioder

Fire kraftige IR-lysdioder (830nm) lyser opp hele synsfeltet til O3D over et område på 0,3m til 5m og er beskyttet av ripebestandig glass.

2

Linsen

Linsen bestemmer synsfeltet for O3D. 60° x 45° og 40° x 30° alternativer er tilgjengelige for best mulig tilpasning til applikasjonen.

3

Time-of-Flight-bilder

Pmd-tidspunkt-bildesensoren løser scenen med 176 x 132 piksler. Den er også utstyrt med en patentert ekstern lysdemping som gjør den immun mot skiftende lysforhold i bruksmiljøet.

4

M12 Ethernet prosessdatagrensesnitt

M12 Ethernet-grensesnittet kan brukes til å stille inn sensorens parametere og kommunisere utgående data via industrielle Ethernet-nettverk (TCP/IP & EIP). Parametrene stilles inn ved hjelp av den fritt tilgjengelige ifm Vision Assistant.

5

M12 strømforsyning

Den 8-pinners M12-kontakten er både for strømforsyningen til sensoren og et grensesnitt for de digitale og analoge utgangene.