CANwireless: effektiv lokal M2M-dialog
Effektiv samhandling av samarbeidende maskiner
CANwireless-modulene gjør det mulig for maskiner å automatisk utveksle relevante data i et lokalt mesh-system via WLAN eller Bluetooth. For eksempel, med kjøretøy som kjører i formasjon, kan kjørehastighet og retning synkroniseres nøyaktig.
Ytterligere informasjon, som gjenværende lastekapasitet, kan for eksempel bidra til å optimalisere prosessflyt ved fjerning av varer.
Enheten har to CAN-grensesnitt, som tillater overføring av både data fra motorstyring og sensordata samlet inn via et annet CAN-nettverk.
Lese vedlikeholdsbehov, importere oppdateringer
Avhengig av driftsmodus kobles CANwireless-enheten automatisk til et eksisterende nettverk for datautveksling eller etablerer sitt eget nettverk. Dette gjør at for eksempel vedlikeholdspersonell kan lese ut data via en bærbar PC på stedet eller importere programvareoppdateringer.
Målrettet informasjonsutveksling
For å avlaste mesh-systemet for unødvendig dataoverføring, kan brukeren fritt definere dataene som skal overføres via det trådløse CAN-grensesnittet.