• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Diagnose- og serviceenheter
  4. Mobil IoT-fjerndiagnose og -service
  5. CR3132

CANwireless med integrert antenne

CR3132

CANwireless/WLAN/BLE

CANwireless med integrert antenne

CR3132

CANwireless/WLAN/BLE

  • mobil IoT - CANwireless-modul for jevn maskinkommunikasjon
  • Kompakt og robust hus for kravene til tøffe industrimiljøer
  • Pålitelig Wifi/Bluetooth-tilkobling for mobile maskiner
  • Oppsett av et uavhengig wifi-nettverk og tilkobling til en eksisterende wifi-infrastruktur
  • Modul med integrert antenne
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektriske data
Driftsspenning [V] 6,00...36,00 DC
Nominell spenning DC [V] 12,00 / 24,00
Nominell spenningstoleranse [%] 50,00
Strømforbruk [mA] < 100,00; (normal drift; hvilemodus: < 1 mA)
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja; (< 36 V DC)
Overspenningsbeskyttelse ja; (< 36 V DC)
Indre motstand (Ri) [Ω] 20 000,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 1
Innganger
Antall analoge innganger 2
Analog inngang (spenning) [V] 0,00...15,00
Oppløsning av analog inngang 12 Bit
Analog presisjonsutgang [%] ± 1,0
Utganger
Antall digitale utganger 1
Spenningsområde DC [V] 6,00...36,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 500,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] < 10,00
Måle - / innstillingsområde
Samplingsfrekvens [Hz] 20,00
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon CAN; WLAN; Bluetooth
Antall CAN-grensesnitt 2
Bluetooth
Transmisjonstandard EDR 2.1; EDR 5.0
Overføringsstrøm [mW] 22,39; (Antenne integrert)
CAN
Grensesnitt CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
WLAN
Transmisjonstandard IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd 2,4 GHz; 5 GHz
Overføringsstrøm [mW] 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antenne integrert)
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...85,00
Beskyttelse IP 6K7
Tester/godkjenninger
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN IEC 61000-6-2
EN ISO 13766-1
Standard EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000
Mekaniske data
Vekt [g] 136,90
Materialer hus: PA6/6.6 svart
Displayer/driftselementer
Display
Status 2 x LED, flerfarget
Maskinvare
Prosessor ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz)
Aktivt minne Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB
Masselager 16 MB
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.