• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

ioControl – robust I/O-modul med integrert styringsenhet

  • I/O-modul for mobilt bruk med høy beskyttelsesgrad og DEUTCH-kontakter eller M12-plugger
  • Kan brukes som uavhengig, CODESYS-programmerbar mini-kontroller
  • Skjerm- og tastaturgrensesnitt for parameterinnstilling
  • Konfigurerbar inngangs-/utgangsfunksjon
  • To CAN-grensesnitt med CANopen og J1939-protokoll

Desentralisert I/O-modul og mini-kontroller i én enhet

ioControl er en desentralisert I/O-modul som er tilkoblet styringsenheten via CAN-buss. Den er installert atskilt fra styringsenheten på fjerntliggende maskindeler der signalene genereres. Med den høye beskyttelsesgraden er den egnet for utendørsinstallasjon i våte og tilsmussede områder. DEUTSCH-kontakter eller alternativt M12-plugger, som er mye brukt i mobilautomatisering, sørger for enkel og sikker tilkobling til sensorer og aktuatorer. CAN-bussens nettoppbyging er gjennomført via forhåndskablede dropkabler. ioControl kan enten brukes som en konfigurerbar I/O-modul eller som en mini-kontroller i felten. CODESYS brukes som et programmeringssystem.

Funksjoner og fordeler

ioControl-systemets desentraliserte I/O-moduler kobler binære og analoge sensorer til en styringsenhet via CAN-buss ved hjelp av CANopen-protokollen. Dessuten gir I/O-moduler tilleggsfunksjoner for forbehandling av signaler. Det kompakte, glassfiberforsterkede huset inneholder DEUTSCH-kontakter eller M12-plugger som er sikret mot positiv polaritet og egnet for mobilt bruk. De har alle nødvendige inn- og utgangstilkoblinger, tilkoblinger for kommunikasjon og programmering. En integrert tofarget LED-skjerm med tastatur angir de viktigste systemmeldingene, overføringshastigheten og nodenummeret, i tillegg til enhetskonfigurasjon. Tilbudet fullføres med et stort utvalg av forbindelseskabler.

Konfigurerbare inn- og utganger

De konfigurerbare inn- og utgangene sørger for høy grad av fleksibilitet. Du kan velge mellom analoge og digitale innganger. De analoge inngangene kan angis som strøminnganger (0–20 mA) eller spenningsinnganger (0–10 V / 0–32 V). For digitale og analoge I/O-moduler, er profilen DSP 401 definert. Modulens inngangs/utgangsfunksjoner konfigureres via enhetsobjektets register.

Elektronikken

Styringsenhetens sentrale del, som er konstruert i henhold til gjeldende standarder for elektronikk innen mobile bruksområder, er en moderne 32-biters prosessor. Overvåkings- og beskyttelsesfunksjonene sikrer pålitelig drift, selv under ekstreme driftsforhold.

Programmerbar etter IEC 61131-3 med CODESYS

Bortsett fra å brukes som I/O-moduler, kan alle enheter også brukes som åpne, programmerbare mini-kontrollere med blant andre CANopen og J1939. Programmering utføres via CODESYS ved hjelp av de standardiserte IEC 61131-3-språkene. Dermed kan brukeren enkelt bygge brukerprogramvaren. I tillegg er biblioteker tilgjengelige for styringsenhetens spesialfunksjoner.

Kommunikasjonsgrensesnitt

ioControl er utstyrt med to CAN-grensesnitt etter ISO 11898 for programmering og datautveksling med tilkoblede moduler, skjermer eller en motorstyringsenhet.

Produkter

Tilbehør