• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

ecomatDisplay: kraftfulle, robuste MMIer for mobile maskiner

  • LED-skjermer på 10", 12" og 12,3” med knapper eller berøringsskjerm
  • Hus optimalisert for mobilt bruk
  • Optisk bonding: gir optimal lesbarhet, forhindrer tåkeeffekt på frontens glassplate
  • Montering av enheter for enhver innretting (portrett/landskap)
  • Programmerbar via CODESYS, mange grensesnitt, som for eksempel CAN, USB 2.0 og Ethernet

Visning og bruk i røffe omgivelser

De nye robuste MMIene er utviklet for bruk i hytter og på utsiden av kjøretøyer. Takket være høy beskyttelsesgrad og optisk bonding, er de optimalt beskyttet mot fuktighet.
De tåler kraftige sammenstøt og vedvarende vibrasjoner, såvel som ekstreme omgivelsestemperaturer.

De høyoppløselige fargeskjermene gir optimal lesbarhet, selv under klare belysningsforhold. Enhetene brukes med fritt programmerbare knapper og/eller en kapasitiv berøringsskjerm. For rene visningsformål finnes det også en enhetsversjon uten betjeningselementer.

Den integrerte, kraftfulle PLSen kan utføre visualiserings- og driftsoppgaver. Den er fritt programmerbar via CODESYS. Mange grensesnitt på enhetens bakside, f. eks. CAN, analog video, USB 2.0 og Ethernet, tilbyr maksimal konnektivitet.

Mekanisk design

Skjermene har et kapslet aluminiumshus med beskyttelsesgrad IP65, IP67. For tilkobling brukes lukkede M12-tilkoblinger og en 40-polet AMP-plugg.
Skjermene kan brukes som overflatemontert enhet ved hjelp av det velprøvde RAM-monteringssystemet, eller kan veggmonteres. Skjermene kan installeres i alle posisjoner, avhengig av behovet.

Kraftfull elektronikk

Den integrerte 64-biters styringsenheten muliggjør en kraftfull
presentasjon av høyoppløselig grafikk, behandling av brukerprogrammet og enhetsfunksjonene. Det er dessuten mange muligheter vedrørende kommunikasjon og nettoppbygging med andre systemer og nettverk. Med den integrerte sanntidsklokken er det mulig å gi loggdataene et tidsstempel for bedre sporbarhet.

Lyd

Alle skjermer har omfattende lydfunksjoner som innbefatter opptak og effekt.

Programmering etter IEC 61131-3

CODESYS-lisensen som er inkludert for leveringsområdet muliggjør oversiktlig og enkel opprettelse av brukerprogramvaren. De grafiske elementene opprettes via det integrerte redigeringsprogrammet for visualisering, og kan for eksempel velges via knappene eller den valgfrie berøringsfunksjonen.