Målelysgitre for enkel objektovervåking i intralogistikk
- Enkel objektdimensjonering i intralogistikk uten komplisert programmering
- Høy oppløsning for nøyaktig objektdeteksjon
Forbedret ytelse takket være IO-Link
- Enkel integrering på grunn av et standardisert IO-Link-grensesnitt
- Selektiv evaluering av stråler for beregning av dimensjoner eller avstander mellom objekter
For optimaliserte logistikkprosesser
Målelysgitteret egner seg perfekt for overvåking av intralogistikkprosesser. Det gis en evaluering av hvor mange og hvilke lysstråler som blokkeres. Den kan brukes til å detektere om de transporterte objektene er i riktig og sikker transporteringsposisjon. Med en stråleavstand på 10 millimeter, kan høyden og bredden på paller, pakker og bokser også detekteres nøyaktig.
Nøyaktig overvåking med IO-Link
Totalt fem ulike måleverdier kan overføres via IO-Link ved hjelp av multistrålesystemet. Høyden, posisjonen, men også konturen av ett eller flere objekter kan hentes ut fra disse verdiene. Ikke nok med det, diagnoseinformasjon om driftstimer beregnes og overføres digitalt for behovsbasert vedlikehold.